Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
537 - HYDRANGEA sargentiana
Nomenclature
VEGECAD - 537 - HYDRANGEA sargentiana - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
HYDRANGEA sargentiana
LNB
Nom Commun
Hortensia de Sargent
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Violet
LEXP
Exposition
Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Duveteux, fleurs plates bleu violacé en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin été, début automne
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Suppression des fleurs fanées et du bois mort en fin d'hiver.Un taille de rajeunissement peut s'effectuer si nécessaire après la floraison.
COMM
Commentaire
Magnifique plante graphique, originale et assez rustique. Belles grandes feuilles coriaces, velues. Remarquable fleur plate blanche, bleu violacé au centre en Juillet-Août. Belle écorce sexfoliant. Peut dépasser lentement les 3m de haut pour 2m de large. Excellente plante en mi-ombre fraiche abritée des vents. Apprécie un sol riche. Nommé en hommage à Charles S. Sargent, directeur de lillustre Arnold Arboretum (US), doù de nombreuses expéditions botaniques furent et sont toujours organisées.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine,Hing-Shanhsien,Hupeh;Ernest H.Wilson(GB)1907