Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
5385 - MALUS x robusta 'YELLOW SIBERIAN'
Nomenclature
VEGECAD - 5385 - MALUS x robusta 'YELLOW SIBERIAN' - C7/10L 100/125
LNBE
Nom Scientifique
MALUS x robusta 'YELLOW SIBERIAN'
LNB
Nom Commun
Pommier d'ornement Yellow Siberian
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fruits Jaune d'or qui persistent longtemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
jaune
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
Taille d'équilibre en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
Ce pommier dornement encore méconnu a de beaux jours devant lui. Ramifié et vigoureux à fruits jaune dor. Bonne tenue des fruits. Diffusion en France par Minier en 2006. Ce Pommier dornement vient désormais concurrencer les variétés Golden Hornet et Comtesse de Paris.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole