Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
540 - HYDRANGEA macrophylla 'TRICOLOR'
Nomenclature
VEGECAD - 540 - HYDRANGEA macrophylla 'TRICOLOR' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
HYDRANGEA macrophylla 'TRICOLOR'
LNB
Nom Commun
Hortensia tricolore
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs plates blanc rosé, feuilles panachées
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Supression des bois morts ou trop grêles en fin d'hiver.La plante apprécie un pailage ou 'mulch' du sol sur 5cm d'épaisseur, pour conserver la fraîcheur et encourager l'enracinement. Une taille de rajeunissement régulière est bénéfique et consiste à couper les vieilles tiges grisées au dessus de forts bourgeons en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
Beau feuillage vert franc, mat, gaufré, lavé de crème et bordé de jaune par endroits. La panachure est moin marquée à lombre. Floraison abondante de fin Juillet à Octobre, plates blanc rosé, virant au mauve clair à terme. Les fleurs fertiles (au centre) bleuissent en sol acide. Belle plante de 1m20 à environ 1m80 de hauteur. Excellente variété au jardin, à planter en situation abritée. Synonymes : Variegata, Quadricolor, Lemon Wave, Aura
ORGGEO
Origine Géographique
Introduit du Japon par Louis Van Houtte (B) 1843