Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
5431 - Boîtier d'appareillage O-range® Protect³
Nomenclature
5431
CNSORDERNO
No art.
5431
CNSEAN
EAN-Code
5415160033426
BZ
Désignation
O-range® Protect³ Ø 68 mm - Tiefe 47 mm
LOD
level of detail
T
Profondeur
49 mm
FPB
pour des épaisseurs de panneaux jusqu'à
7 - 40 mm
FL
Ø du trou fraisé
68 mm
SB
Intervalle entre les vis
60 mm
VSPVPE
Manchon de liaison par UE
5
ETAZ
Homologation ETA
ETA-22/0129
FSWB
pour des parois insonorisants à
69 dB
LFB
Introductions pour conduites jusqu'à 11.5 mm
6
RFB
Entrées pour gaines jusqu'à M25
2
HF
Sans halogène
Oui
IP
emballage intérieur
10 ST
OP
L'emballage extérieur
100 ST
P
Prix / 1 ST
19.76
PG
groupe de prix
190
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Gerätedose O-range® Protect³ (5431).
ECCLASS
ETIM Klasse
EC002601
ECNAME
Klassenname
Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
EF000003
Montageart
Hohlwand
EF000051
Form
rund
EF000767
Bauform
Gerätedose
EF000010
Ausführung
Einzel
EF009204
Mit drehbarem Ring
false
EF001229
Koppelbar
true
EF000557
Bestückung
ohne
EF000551
Durchmesser
68 mm
EF001438
Länge
68 mm
EF000008
Breite
68 mm
EF005457
Profondeur
47 - 47 mm
EF001131
Innentiefe
- mm
EF015116
Geeignet für Wand-/Plattendicke
7 - 40 mm
EF004702
Für Anzahl Geräteeinsätze
1
EF004508
Befestigung der Geräte
schrauben
EF005066
Mit Schrauben
true
EF017002
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen
-
EF017003
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen
-
EF009763
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung
false
EF009206
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran
true
EF009207
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen
false
EF009208
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran
false
EF005496
Für Rohrdurchmesser
25 mm
EF005466
Geeignet für Kabeldurchmesser
0 - 13 mm
EF005657
Rohrarretierung
false
EF009209
Rohrverriegelung optional
false
EF005604
Einführung von hinten
true
EF003593
Anzahl der Einführungen
8
EF009210
Anzahl der mitgelieferten Tüllen
-
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF000025
Sans halogène
true
EF000139
Oberflächenschutz
unbehandelt
EF000007
Farbe
rot
EF005474
Schutzart (IP)
IP20
EF011959
Schutzart (NEMA)
-
EF009212
Ausführung Deckel
ohne
EF011401
Transparenter Deckel
false
EF004586
Deckelbefestigung
geschraubt
EF001454
Plombierbar
false
EF001613
Funktionserhalt
E90
EF005032
Mit Abschirmung
false
EF005430
Luftdicht
true
EF004969
Max. Leiterquerschnitt
2,5 mm²
EF008016
Polzahl der Klemme
-
EF007889
Klemme lagefixiert
false
EF004902
Leuchtenhakenbefestigung
false
EF008076
Stutzen
Tunnelstutzen
EF006205
Spezielle Anwendung
Brandschutz
EF007973
Mit Trennwand
false
EFUK0019
Konform BS 4662
-