피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
5431
KAISER
Fire protection
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kaiser/brandschutz/5431.prj},{NB=5431(2)},{CNSORDERNO=5431},{T=49},{FL=68},{SB=60},{VSPVPE=5},{FSWB=69},{LFB=6},{RFB=2},{OP=100},{P=19.76},{PG=190},{CNSEAN=5415160033426},{BZ=O-range® Protect³ Ø 68 mm - Tiefe 47 mm},{FPB=7 - 40},{ETAZ=ETA-22/0129},{HF=Ja},{IP=10},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Gerätedose O-range® Protect³ (5431).},{PICTURESMALL=5431.png},{ECCLASS=EC002601},{ECNAME=Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke},{EF000003=Hohlwand},{EF000051=rund},{EF000767=Gerätedose},{EF000010=Einzel},{EF009204=false},{EF001229=true},{EF000557=ohne},{EF000551=68},{EF001438=68},{EF000008=68},{EF005457=47 - 47},{EF001131=-},{EF015116=7 - 40},{EF004702=1},{EF004508=schrauben},{EF005066=true},{EF017002=-},{LOD=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
5431 - O-range® Protect³ one-gang box
Bill of material
5431
CNSORDERNO
Art. No.
5431
CNSEAN
EAN-Code
5415160033426
BZ
Designation
O-range® Protect³ Ø 68 mm - Tiefe 47 mm
LOD
Level of Details
300
200
300
200
T
Depth
49
mm
FPB
For panel thicknesses up to
7 - 40
mm
FL
Cut hole Ø
68
mm
SB
Screw spacing
60
mm
VSPVPE
Support connectors for each package
5
ETAZ
ETA approval
ETA-22/0129
FSWB
for sound insulation walls up to
69
dB
LFB
Cable entries of up to Ø 11.5 mm
6
RFB
Tube entries up to M25
2
HF
Halogen-free
Yes
IP
Inner packaging
10
ST
OP
Dispatch packaging
100
ST
P
Price/1 ST
19.76
€
PG
Price group
190
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Gerätedose O-range® Protect³ (5431).
ECCLASS
ETIM Klasse
EC002601
ECNAME
Klassenname
Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
EF000003
Montageart
Hohlwand
EF000051
Form
rund
EF000767
Bauform
Gerätedose
EF000010
Ausführung
Einzel
EF009204
Mit drehbarem Ring
false
EF001229
Koppelbar
true
EF000557
Bestückung
ohne
EF000551
Durchmesser
68
mm
EF001438
Länge
68
mm
EF000008
Breite
68
mm
EF005457
Depth
47 - 47
mm
EF001131
Innentiefe
-
mm
EF015116
Geeignet für Wand-/Plattendicke
7 - 40
mm
EF004702
Für Anzahl Geräteeinsätze
1
EF004508
Befestigung der Geräte
schrauben
EF005066
Mit Schrauben
true
EF017002
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen
-
EF017003
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen
-
EF009763
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung
false
EF009206
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran
true
EF009207
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen
false
EF009208
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran
false
EF005496
Für Rohrdurchmesser
25 mm
EF005466
Geeignet für Kabeldurchmesser
0 - 13
mm
EF005657
Rohrarretierung
false
EF009209
Rohrverriegelung optional
false
EF005604
Einführung von hinten
true
EF003593
Anzahl der Einführungen
8
EF009210
Anzahl der mitgelieferten Tüllen
-
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF000025
Halogen-free
true
EF000139
Oberflächenschutz
unbehandelt
EF000007
Farbe
rot
EF005474
Schutzart (IP)
IP20
EF011959
Schutzart (NEMA)
-
EF009212
Ausführung Deckel
ohne
EF011401
Transparenter Deckel
false
EF004586
Deckelbefestigung
geschraubt
EF001454
Plombierbar
false
EF001613
Funktionserhalt
E90
EF005032
Mit Abschirmung
false
EF005430
Luftdicht
true
EF004969
Max. Leiterquerschnitt
2,5
mm²
EF008016
Polzahl der Klemme
-
EF007889
Klemme lagefixiert
false
EF004902
Leuchtenhakenbefestigung
false
EF008076
Stutzen
Tunnelstutzen
EF006205
Spezielle Anwendung
Brandschutz
EF007973
Mit Trennwand
false
EFUK0019
Konform BS 4662
-