Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
544 - HYPERICUM 'HIDCOTE'
Nomenclature
VEGECAD - 544 - HYPERICUM 'HIDCOTE' - Godet 8 - 9
LNBE
Nom Scientifique
HYPERICUM 'HIDCOTE'
LNB
Nom Commun
Millepertuis Hidcote
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert Bleuté
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Abondantes grandes fleurs jaune d'or en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Faible
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
rose
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE CHAMPETRE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Sévère en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Très florifère en grandes fleurs jaunes entre juillet et septembre. Feuillage persistant sur la plante jusquaux grands froids. Hauteur et largeur : 0,8-1m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu à Hidcote manor (GB) avant 1954