Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
5452 - FUCHSIA 'RICCARTONII'
Nomenclature
VEGECAD - 5452 - FUCHSIA 'RICCARTONII' - Godet 8 - 9
LNBE
Nom Scientifique
FUCHSIA 'RICCARTONII'
LNB
Nom Commun
Fuchsia Riccartonii
LFAM
Famille
Vivaces
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs rouge vif tout l'été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
BAC
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
ISOLE
CONSEIL
Conseil
Assez courte ou d'un tiers en fin d'hiver (attendre la formation des bourgeons pour situer le bois mort).
COMM
Commentaire
Croissance rapide, un des plus rustiques. Porte une multitude de petites fleurs rouge et violet de Juin à Septembre. Excellent en Massis, haie, bac. Obtenu à Riccarton en Ecosse, près dEdindurgh. Proche du Fuchsia de Magellan, originaire du Sud du Chili et de largentine, la mythique Patagonie.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur John Young (GB) vers 1830