Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
547 - HYPERICUM x moserianum 'TRICOLOR'
Nomenclature
VEGECAD - 547 - HYPERICUM x moserianum 'TRICOLOR' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
HYPERICUM x moserianum 'TRICOLOR'
LNB
Nom Commun
Millepertuis de Moser tricolore
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs jaune, feuillage taché de rouge, rose,jaune
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Sévère en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Fleurs jaunes entre Juillet et septembre, feuillage taché de rouge, rose et jaune. Feuillage persistant sur la plante jusquaux grands froids. La plante peut alors être rabattue par le froid et repart alors de souche au printemps. Hauteur et largeur : 0,8-1m.
ORGGEO
Origine Géographique
Obtenteur Jean Jacques Moser, Versailles (F) 1891