Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
5486 - HYDRANGEA macrophylla 'VICOMTESSE DE VIBRAYE'
Nomenclature
VEGECAD - 5486 - HYDRANGEA macrophylla 'VICOMTESSE DE VIBRAYE' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
HYDRANGEA macrophylla 'VICOMTESSE DE VIBRAYE'
LNB
Nom Commun
Hortensia Générale Vicomtesse De Vibraye
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
étalé, parasol
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Plante en boule couverte de grosses fleurs bleu
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Supression des bois morts ou trop grêles en fin d'hiver.La plante apprécie un pailage ou 'mulch' du sol sur 5cm d'épaisseur, pour conserver la fraîcheur et encourager l'enracinement. Une taille de rajeunissement régulière est bénéfique et consiste à couper les vieilles tiges grisées au dessus de forts bourgeons en fin d'hiver.L'apport de sulfate d'alumine (poudre d'alun etc...) permêt de favoriser la couleur bleu en présence de calcaire.
COMM
Commentaire
Variété remontante, très florifère. Fleurs en boules bleu clair (ou rose en sol calcaire) ployant sur de fines tiges marquées de taches rouges. Excellente variété de jardin dans les fonds de massifs et devant les gros arbustes ou haies. Hauteur : environ 1,5m. Largeur : 1,5-2m Belles fleurs coupées, devenant vert bleuté une fois sèches. Plante facile, tolérant les embruns et bien rustique. Tolérant toute exposition, elle est plus belle à lombre ou à la mi-ombre.
ORGGEO
Origine Géographique
Hort; obtenteur Emile Mouillère, Vendôme (F) 1909