카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
5578 - VACCINIUM corymbosum 'PATRIOT'
Nomenclature
VEGECAD - 5578 - VACCINIUM corymbosum 'PATRIOT' - C1.3/2L
LNBE
Nom Scientifique
VACCINIUM corymbosum 'PATRIOT'
LNB
Nom Commun
Myrtille des jardins Patriot
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Myrtilles bleu noirs à maturité en début d'été
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
bleu
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
humifère (sous bois)
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Supression des vieux bois en fin d'hiver.Faire des apports réguliers de matière organique en évitant les engrais chimiques.
COMM
Commentaire
Gros fruits fermes de bonne qualité gustative en Juin-Juillet. Vigoureux, port compact. Floraison blanc rosé en Mai-Juin Superbe feuillage brillant rouge orangé vif en automne. Variété saine, tolérant les sols lourds. Plus productif à proximité dautres variétés.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole