Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
5707 - CEANOTHUS 'BLUE DIAMOND' cov
Nomenclature
VEGECAD - 5707 - CEANOTHUS 'BLUE DIAMOND' cov - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CEANOTHUS 'BLUE DIAMOND' cov
LNB
Nom Commun
Céanothe Blue Diamond
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Violet
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Floraison bleu foncé, feuillage luisant
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
ISOLE
CONSEIL
Conseil
Modérée après floraison
COMM
Commentaire
Editeur : Sapho® Plante compacte et florifère en Mai-Juin. Hauteur et largeur 8cm à 1m. Idéal dans les petits espaces, en rocaille ou bac.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu par Wang (NL)