Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
573 - JASMINUM nudiflorum
Nomenclature
VEGECAD - 573 - JASMINUM nudiflorum - C2/3L 60/80
LNBE
Nom Scientifique
JASMINUM nudiflorum
LNB
Nom Commun
Jasmin d'hiver
LFAM
Famille
Grimpantes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
grimpant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Abondantes fleurs jaune vif en hiver
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
hiver
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
GRIMPANTE
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE
CONSEIL
Conseil
Supprimer le vieux bois après floraison. Taille modérée après la floraison si nécessaire.
COMM
Commentaire
Dimension modérée. Plante polyvalente, idéale en bac, sur un talus, petit mur, palissée etc, au soleil comme à lombre. Très florifère dès lhiver, floraison de Décembre à Avril. Lentretien est facultatif, il peut alors devenir un arbuste.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine, Japon