Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
5734 - ERICA x darleyensis 'SPRING SURPRISE' cov
Nomenclature
VEGECAD - 5734 - ERICA x darleyensis 'SPRING SURPRISE' cov - Godet 8 - 9
LNBE
Nom Scientifique
ERICA x darleyensis 'SPRING SURPRISE' cov
LNB
Nom Commun
Bruyère de Darley Dale Spring Surprise
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
rampant, tapissant, prostré
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
0.5 m
LENVA
Envergure Adulte
0.5 m
INTP
Intérêt Principal
Floraison tardive rose foncé
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Suppression des fleurs fanées
COMM
Commentaire
Editeur : Sapho® Vigoureuse et compacte. Longue floraison de Février à Mai. Tolère le calcaire. Variété très rustique. Plante mellifère. Hauteur : 0,25-0,35m. Largeur : 0,35-0,45m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur K. Kramer (D)