Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
5738 - MAGNOLIA denudata
Nomenclature
VEGECAD - 5738 - MAGNOLIA denudata - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
MAGNOLIA denudata
LNB
Nom Commun
Magnolier Yulan
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs Blanc pur, superbe petit arbre
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
rose
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation si nécessaire après la floraison.
COMM
Commentaire
Boutons floraux couverts de poils gris. Fleurs de 8 à 15 cm, souvrant en coupes en plein soleil, blanc pur, en mars-avril. Port arrondi à branches étalées. Fruits verts puis roses à graines orangées en fin dété. Rapidité de croissance moyenne. Peuvent former de grands arbres en vieillissant. Feuilles ovales allongées, de 8 à 16 cm. Hauteur adulte 8 à 10m - Largeur 4 à 5m
ORGGEO
Origine Géographique
Chine ; introduit par Sir Joseph Banks (GB) 1780