Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
5764 - COTONEASTER 'FRIEDERS EVERGREEN'
Nomenclature
VEGECAD - 5764 - COTONEASTER 'FRIEDERS EVERGREEN' - Godet 8 - 9
LNBE
Nom Scientifique
COTONEASTER 'FRIEDERS EVERGREEN'
LNB
Nom Commun
Cotoneaster Frieders Evergreen
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
rampant, tapissant, prostré
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
0.5 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Couvre sol persistant très compact, vigoureux
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin automne, hiver
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
De formation, si nécessaire
COMM
Commentaire
Végétation vigoureuse rampante très compacte au feuillage persistant vert-gris en été. Floraison blanc rosé en Mai-Juin suivie de très nombreux fruits rouges de Septembre à lhiver. Excellente plante retombante pour les talus, bacs, bordures, terrasses et autres petits espaces. Les branches basses peuvent senraciner (Marcotte). Plante mellifère. Amélioration de la variété microphyllus Streibs Findling.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu en Allemagne