Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
581 - KOELREUTERIA paniculata
Nomenclature
VEGECAD - 581 - KOELREUTERIA paniculata - Tige C20/25L 6/8
LNBE
Nom Scientifique
KOELREUTERIA paniculata
LNB
Nom Commun
Savonnier
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
8.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs jaunes en été, fruits rosâtres en fin d'été
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
rose
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Excellent arbre pour petits espaces. Superbe coloration automnale brun orangé. Les fruits formes des grappes de petites lanternes très décoratives. Peut atteindre environ 8m. Joseph Gottlieb Koelreuter était professeur de botanique à Karlsruhe (D) au XVIII°.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine, Corée