Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
586 - LABURNUM anagyroides
Nomenclature
VEGECAD - 586 - LABURNUM anagyroides - C7/10L 80/100
LNBE
Nom Scientifique
LABURNUM anagyroides
LNB
Nom Commun
Cytise faux ébénier, Aubour
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grappes de fleurs jaunes au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
calcaire
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
Légère après floraison
COMM
Commentaire
Croissance moyenne Atteint 10 m Porte-greffe
ORGGEO
Origine Géographique
Europe du Sud