Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
587 - LABURNUM x watereri 'VOSSII'
Nomenclature
VEGECAD - 587 - LABURNUM x watereri 'VOSSII' - C7/10L 80/100
LNBE
Nom Scientifique
LABURNUM x watereri 'VOSSII'
LNB
Nom Commun
Cytise hybride de Vos
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Abondantes grappes de fleurs jaunes au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
calcaire
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
Légère après floraison
COMM
Commentaire
Très florifère, en immenses grappes jusquà 60cm de long en Mai-Juin. Feuillage ample légèrement velu. Plante mellifère légèrement parfumée.
ORGGEO
Origine Géographique
Hort; obtenteur Cornelius de Vos (NL) vers 1875