Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
5919 - ROSA banksiae 'LUTEA'
Nomenclature
VEGECAD - 5919 - ROSA banksiae 'LUTEA' - C2/3L 60/80
LNBE
Nom Scientifique
ROSA banksiae 'LUTEA'
LNB
Nom Commun
Rosier liane jaune, Rosier de Madame Banks
LFAM
Famille
Grimpantes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
grimpant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Rosier sarmenteux à nombreuses fleurs jaunes
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
GRIMPANTE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Modérée en fin d'hiver. Supprimer le vieux bois, les brindilles trop faibles et les branches trop rapprochées si nécessaire.
COMM
Commentaire
Profusion de petites fleurs très doubles de Mai à Juillet. Parfum léger. Peut se tailler en arbuste. Vigoureux, croissance rapide en exposition chaude. Apprécie les climats chauds. Plante saine. Une exposition torride sans arrosage peut déclencher un oïdium. Tolère la mi-ombre. Espece dédiée à la femme du directeur du jardin botanique de Kew à Londres, Sir Joseph Banks.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine ; introduit par William Kerr