Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
594 - LESPEDEZA thunbergii
Nomenclature
VEGECAD - 594 - LESPEDEZA thunbergii - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
LESPEDEZA thunbergii
LNB
Nom Commun
Lespedeza de Thunberg
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
touffe
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Pourpre
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Pleureur, fleurs mauve foncé en fin d'été-automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin automne, hiver
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin été, début automne
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Sévère en fin d'hiver, presque au ras du sol.
COMM
Commentaire
Végétation dense aux longs rameaux arqués bien retombants. Grappes de 15cm de fleurs mauve violacé dAoût à Octobre. Supporte le sec. Excellent en rocaille, sur un muret, en bac. Il recouvre bien la surface sur laquelle il retombe. Synonyme : L. Sieboldii ; Desmodium penduliflorum
ORGGEO
Origine Géographique
Nord Chine ; introduit par Von Siebold(D)vers 1837