Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
5944 - SOPHORA microphylla SUN KING (R) 'Hilsop' cov
Nomenclature
VEGECAD - 5944 - SOPHORA microphylla SUN KING (R) 'Hilsop' cov - C4/5L 60/80
LNBE
Nom Scientifique
SOPHORA microphylla SUN KING (R) 'Hilsop' cov
LNB
Nom Commun
Sophora à petites feuilles Sun King
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Bon persistant, fleurs en grappes jaunes
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin hiver, début de printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
ROCAILLE
CONSEIL
Conseil
Après la floraison si nécessaire.
COMM
Commentaire
Charmant petit feuillage persistant vert mat. Grandes clochettes jaunes retombantes réunies en grappes dressées de la fin dhiver au début du printemps entre Mars et Mai. Cette sélection rustique est originaire du Chili.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Hillier nurseries (GB)