Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
5979 - ULMUS VADA (R) 'Wanoux' cov
Nomenclature
VEGECAD - 5979 - ULMUS VADA (R) 'Wanoux' cov - Tige RN 6/8
LNBE
Nom Scientifique
ULMUS VADA (R) 'Wanoux' cov
LNB
Nom Commun
Orme Vada
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
8.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Arbre d'alignement bien érigé régulier, résistant
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Inconnu
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE CHAMPETRE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation si nécessaire
COMM
Commentaire
Editeur : Sapho® Résistant à la graphiose. Port plus élancé étroit et plus haut que la variété LUTECE®. Bonne arbre en isolé et alignement ou haie champêtre. Feuillage vert soutenu gaufré dentelé et bien nervuré, proche de celui des ormes sauvages. Sa taille adulte peut dépasser 10-15m. Tout sol drainé même sec et calcaire. Permet de retrouver un élément majeur de notre bocage, qui avait tendance à disparaître, ayant un entretien très limité par sa forme bien érigée et régulière.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur INRA / ALTERRA (FR-NL)