Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
599 - LIGUSTRUM delavayanum
Nomenclature
VEGECAD - 599 - LIGUSTRUM delavayanum - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
LIGUSTRUM delavayanum
LNB
Nom Commun
Troène à petites feuilles
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Arbuste greffé sur tige pour être taillé en boule
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
noir
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
BAC
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
TOPIAIRE
CONSEIL
Conseil
De formation si nécessaire en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
Fleurs blanches à anthères violettes, réunies en panicules denses. à abriter des grands froids.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine ; introduit par l'abbé Delavay (F) 1890