Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
5990 - CYTISUS battandieri 'YELLOW TAIL'
Nomenclature
VEGECAD - 5990 - CYTISUS battandieri 'YELLOW TAIL' - C10/15L 125/150
LNBE
Nom Scientifique
CYTISUS battandieri 'YELLOW TAIL'
LNB
Nom Commun
Cytise de Battandier Yellow Tail
LFAM
Famille
Plantes de Climat Doux
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Gris Argenté
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grandes fleurs jaunes Parfumées, Feuillage bleuté
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
léger, sableux, caillouteux
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Tailler les rameaux les plus lâches.
COMM
Commentaire
Sélection de cytisus battandieri plus florifère et à fleurs plus grandes. Beau feuillage composé, duveteux et luisant au soleil. Croissance assez rapide, plante dressée. Apprécie un sol drainé et une exposition chaude. Espèce dédiée au botaniste Français Jules Aimé Battandier, vivant en Algérie et auteur de flores et études sur ce pays.
ORGGEO
Origine Géographique
Maroc, Algérie; Sélection horticole proche du type