Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
5991 - SYRINGA RED PIXIE
Nomenclature
VEGECAD - 5991 - SYRINGA RED PIXIE - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
SYRINGA RED PIXIE
LNB
Nom Commun
Lilas hybride à petites feuilles Red Pixie
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Joli petit lilas rouge rosé parfumé
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
ROCAILLE
CONSEIL
Conseil
Suppression des fleurs fanées.
COMM
Commentaire
Belle floraison parfumée, rouge en boutons puis rose tendre en Avril-Mai puis en Septembre. Petites feuilles arrondies assez brillantes, très mignonnes, virant au jaune à lautomne. Les plantes peuvent se teinter de rouge sur les bords. Plante dense et touffue de 1m50 par 1m50 environ. Les rameaux sétagent à lhorizontale. Tout sol, sain et drainé. Tolère le calcaire. Plante rustique obtenue en climat froid à Olgallala, Nebraska (US).
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Max Peterson (US)