Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
5997 - VITIS vinifera 'CHASSELAS CIOUTAT'
Nomenclature
VEGECAD - 5997 - VITIS vinifera 'CHASSELAS CIOUTAT' - C2/3L 80/100
LNBE
Nom Scientifique
VITIS vinifera 'CHASSELAS CIOUTAT'
LNB
Nom Commun
Vigne Chasselas Cioutat
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
grimpant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Raisin de table doré à feuilles de persil
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
blanc
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
GRIMPANTE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver , tous les rameaux secondaires sont taillés à 2-3 bourgeons.Un apport de fumure organique chaque année permet de la maintenir en bon état de végétation et de favoriser la production.
COMM
Commentaire
Bonne quallité gustative. Feuillage très découpé tres orginal et décoratif. Variété ancienne dorigine Autrichienne. Paraît être une mutation du chasselas doré, qui lui est un peu supérieure en qualité. Synonyme : Chasselas à feuille de persil, Persillade, Pétersilien, apiifolia, laciniosa, parsley vine.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; Autriche avant 1900