Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CHUBB FRANCE
Description
600100208 - COF DEPORT UTEX.COM CAB-S V2
Nomenclature
600100208 - COF DEPORT UTEX.COM CAB-S V2
REF
Référence
600100208
LODLEVEL
Niveau de détails
MAT
Matière et couleur du coffret
Face avant : RAL 7021, coffret : 7015
D
Dimensions (LxHxP)
492 x 355 (8U) x 162 mm
P
Poids
16,5 (avec batteries) kg
IP
30
INST
Mise en œuvre
Murale
ALIM
Plage de tension d'alimentation secteur
230 (+10% - 15%) VAC
PSU1
Alimentation ECS
Résonance 120W
PSU1BAT
batteries pour alimentation Detection
2 x 4 Ah
PSU1E
Puissance consommée au primaire alim ecs
< 120 VA
DIS
Ecran / Dimension
/
TEC
Technologie
/
ZD
Nombre de zones de détection
/
AD
Nombre de points
/
ZA
Nombre de zones d'extinction
/
NET
Mise en réseau
Oui
REM
Coffrets déportés
/
PRINT
Sortie imprimante
/
MOD
Transmetteur
/
TEMPOP
Température de fonctionnement
-5 à +40 °C
TEMPST
Température de stockage
-10 à +50 °C
HR
Humidité relative maximum
93 % sans condensation %
NFC
N° de droit d'usage NF SSI
ECS 047 A
CEDOP
CE DPC/ RPC ou DOP
1113-CPR-013