Catalog navigation
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6012 - CALLUNA vulgaris 'ALEXANDRA' cov
Nomenclature
VEGECAD - 6012 - CALLUNA vulgaris 'ALEXANDRA' cov - Godet 8 - 9
LNBE
Nom Scientifique
CALLUNA vulgaris 'ALEXANDRA' cov
LNB
Nom Commun
Callune Alexandra, Bruyère commune
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
rampant, tapissant, prostré
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
0.5 m
LENVA
Envergure Adulte
0.5 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs rouge violacé en automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
automne
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Légère après floraison
COMM
Commentaire
Editeur : Sapho® Vigoureuse érigée et compacte. Hauteur et largeur 30 à 40cm. Feuillage persistant vert foncé. Floraison rouge foncé en Septembre-Octobre. Mutant de Calluna vulgaris Mélanie. Plante mellifère.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur K. Kramer (D)