Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6016 - CORNUS controversa 'VARIEGATA'
Nomenclature
VEGECAD - 6016 - CORNUS controversa 'VARIEGATA' - C7/10L 80/100
LNBE
Nom Scientifique
CORNUS controversa 'VARIEGATA'
LNB
Nom Commun
Cornouiller discuté panaché
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
étagé, tabulaire
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Port étage, feuilles vertes panachées de blanc
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation
COMM
Commentaire
Croissance rapide Peut atteindre 10 m
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu par J.G. Veitch (GB) avant 1890