Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6020 - CORNUS sanguinea 'MID WINTER FIRE'
Nomenclature
VEGECAD - 6020 - CORNUS sanguinea 'MID WINTER FIRE' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
CORNUS sanguinea 'MID WINTER FIRE'
LNB
Nom Commun
Cornouiller sanguin Midwinter Fire
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Rameaux orange feu en hiver, fleurs blanches
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE
CONSEIL
Conseil
Sévère en fin d'hiver pour obtenir un jeune bois coloré.Supporte un rabattage jusqu'à la souche quand la plante est installée depuis plusieurs années.
COMM
Commentaire
Remarquable par sa couleur lumineuse en automne-hiver. Feuillage orangé en automne. Plus compact et étalé que sanguinea. Rustique et sain. Supporte le sec et le calcaire. Plante mellifère.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Van den Dool (NL) 1990