Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6023 - FAGUS sylvatica 'DAWYCK GOLD'
Nomenclature
VEGECAD - 6023 - FAGUS sylvatica 'DAWYCK GOLD' - C7/10L 125/150
LNBE
Nom Scientifique
FAGUS sylvatica 'DAWYCK GOLD'
LNB
Nom Commun
Hêtre fastigié jaune DAWYCK GOLD
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
fastigié, columnaire
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Jaune/ Doré
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
10.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Hêtre fastigié doré
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Ne pas planter des sujets jeunes en racines nues.
COMM
Commentaire
Belle arbre en colonne dorée dense. Très intéressant dans les petits espaces, en ville, en alignement ou en plantation symétrique, pour marquer une entrée, un passage, ponctuer le paysage.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole