Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6038 - OSMANTHUS heterophyllus 'TRICOLOR' = 'GOSHIKI'
Nomenclature
VEGECAD - 6038 - OSMANTHUS heterophyllus 'TRICOLOR' = 'GOSHIKI' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
OSMANTHUS heterophyllus 'TRICOLOR' = 'GOSHIKI'
LNB
Nom Commun
Osmanthe à feuilles de houx Tricolore
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Feuilles vertes et roses au printemps, jaune l'été
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
BAC
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
TOPIAIRE
CONSEIL
Conseil
De formation, si nécessaire après la floraison
COMM
Commentaire
Croissance lente. En japonais Goshiki=multicolore
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole