Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
604 - LIGUSTRUM ovalifolium 'AUREUM' VT
Nomenclature
VEGECAD - 604 - LIGUSTRUM ovalifolium 'AUREUM' VT - C2/3L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
LIGUSTRUM ovalifolium 'AUREUM' VT
LNB
Nom Commun
Troène de Californie doré
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage persistant panaché de jaune d'or
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
HAIE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
De formation si nécessaire en fin d'hiver ou à toute saison.
COMM
Commentaire
Croissance moyenne VT : Test de virose (INRA)
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu en France