Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6048 - WEIGELA NAIN ROUGE (R) 'Courtanin' cov
Nomenclature
VEGECAD - 6048 - WEIGELA NAIN ROUGE (R) 'Courtanin' cov - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
WEIGELA NAIN ROUGE (R) 'Courtanin' cov
LNB
Nom Commun
Weigélie Nain Rouge
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs rouge orangé en Mai-Juin
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Modérée, après la floraison.
COMM
Commentaire
Editeur : Sapho® Nain, compact et arrondi. La floraison est prolongée par labsence de fruits. Hauteur et Largeur 1m. Feuillage allongé ondulé, rouge vif en automne. Triploïde, ne produit pas de graines.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Agri Obtention (F)