Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6051 - RHODODENDRON hybride 'GOMER WATERER'
Nomenclature
VEGECAD - 6051 - RHODODENDRON hybride 'GOMER WATERER' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
RHODODENDRON hybride 'GOMER WATERER'
LNB
Nom Commun
Rhododendron hybride Gomer Waterer
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Compact fleurs blanc rosé,boutons roses,parfumé
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
ROCAILLE
CONSEIL
Conseil
Suppression éventuelle des fleurs fanées.
COMM
Commentaire
Superbe buisson vigoureux compact et dense. Bien florifère, parfumé en mai, rouge rosé en boutons puis blanc bien marqué de moutarde et suffusé de mauve parme sur les bords, en denses grappes arrondies. Beau feuillage recourbé vert foncé épais bien vernissé. Plante rustique de culture aisée, tolérant le vent, le froid, la chaleur et le soleil en sol frais. Hauteur et largeur : 1-1,5m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; nommé par Anthony Waterer (GB) 1906