Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
606 - LIGUSTRUM sinense
Nomenclature
VEGECAD - 606 - LIGUSTRUM sinense - C2/3L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
LIGUSTRUM sinense
LNB
Nom Commun
Troène de Chine
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Elégante floraison blanche en début d'été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin automne, hiver
LCFR
Couleur des Fruits
noir
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
HAIE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE CHAMPETRE
LUTIL3
Utilisation 3
TOPIAIRE
CONSEIL
Conseil
De formation si nécessaire en fin d'hiver ou à toute saison.
COMM
Commentaire
Croissance moyenne Très florifère, mellifère et parfumé. Abondante floraison en grappes blanches en Juin-Juillet, suivie de baies noir rougeâtre, persistant sur la plante jusquaux fortes gelées. Peut être conduit en Bonsai, être taillé en topiaires.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine