Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
608 - LIGUSTRUM vulgare 'ATROVIRENS SELECT'
Nomenclature
VEGECAD - 608 - LIGUSTRUM vulgare 'ATROVIRENS SELECT' - C4/5L 60/80
LNBE
Nom Scientifique
LIGUSTRUM vulgare 'ATROVIRENS SELECT'
LNB
Nom Commun
Troène commun Atrovirens Select
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Bonne plante de haie au feuillage dense vert foncé
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
noir
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
HAIE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE CHAMPETRE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation si nécessaire en fin d'hiver ou à toute saison.
COMM
Commentaire
Introduction en france par Minier en 1976. Feuillage persistant jusquen fin dhiver. Végétation compacte érigée et rigide, à développement rapide. Excellente plante de haie. Petites fleurs blanc mat très odorantes en Juin. Plante très rustique et saine, résistante et peu exigeante, facile.
ORGGEO
Origine Géographique
Europe à Ouest Asie ; sélectionné au Danemark