Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6082 - CHAENOMELES x superba 'CAMEO'
Nomenclature
VEGECAD - 6082 - CHAENOMELES x superba 'CAMEO' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CHAENOMELES x superba 'CAMEO'
LNB
Nom Commun
Cognassier du Japon Cameo
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs doubles rose clair saumoné en fin d'hiver
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
jaune
LPFL
Période de Floraison
fin hiver, début de printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE
CONSEIL
Conseil
De formation après floraison
COMM
Commentaire
Fleurs doubles rose clair saumoné entre Février et Avril. Plante tolérant des conditions difficiles. Mellifère. Hauteur : 1,2-1,5m. Largeur : 1,3-1,8m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu en Europe