Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6085 - RHODODENDRON hybride 'GOLDFLIMMER'
Nomenclature
VEGECAD - 6085 - RHODODENDRON hybride 'GOLDFLIMMER' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
RHODODENDRON hybride 'GOLDFLIMMER'
LNB
Nom Commun
Rhododendron hybride Goldflimmer
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Couleur des Fleurs
Violet
LEXP
Exposition
Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs bleu mauve en juin, feuilles panachées
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Suppression éventuelle des fleurs fanées.
COMM
Commentaire
Buisson très dense et compact au beau feuillage panaché vert foncé au centre lavé de Jaune vif. Grappes de fleurs lilas marquées de brun-jaune en Mai-Juin. Proche de Rhododendron ponticum variegatum, mais nain. Hauteur : 1-1,5m. Largeur : 1,2-1,7m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole; découvert par Dietrich G Hobbie (D)1955