Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6089 - RHODODENDRON hybride 'MADAME MASSON'
Nomenclature
VEGECAD - 6089 - RHODODENDRON hybride 'MADAME MASSON' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
RHODODENDRON hybride 'MADAME MASSON'
LNB
Nom Commun
Rhododendron hybride Madame Masson
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grandes fleurs blanc tâché jaune au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Suppression éventuelle des fleurs fanées.
COMM
Commentaire
Variété ancienne, rustique et florifère. Nombreuses grandes fleurs bien découpées, blanches marquées de brun-jaune en Avril-Mai. Arbuste dense et vigoureux, dressé au beau feuillage brillant. Hauteur : 1-1,5m. Largeur : 1,2-1,7m. Hybride entre Rhododendron catawbiense et ponticum.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Bertin (FR) 1849