Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6095 - RHODODENDRON impeditum
Nomenclature
VEGECAD - 6095 - RHODODENDRON impeditum - C1.3/2L
LNBE
Nom Scientifique
RHODODENDRON impeditum
LNB
Nom Commun
Rhododendron nain impeditum
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert Bleuté
LCFE
Couleur des Fleurs
Violet
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
0.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Nain fleurs bleu violacé à longues étamines rouge
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire.
COMM
Commentaire
Plante compacte étalée très florifère en Avril-Mai. Minuscules feuilles mates gris bleutées. Hauteur : 0,3-0,5m. Largeur : 0,8-1m. Rhododendron botanique des montagnes du Yunnan (Chine). Synonyme : R. hippophaeoides ssp. impeditum.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine ; introduit par Georges Forrest (GB) 1911