Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
611 - LIQUIDAMBAR styraciflua 'LANE ROBERTS'
Nomenclature
VEGECAD - 611 - LIQUIDAMBAR styraciflua 'LANE ROBERTS' - C4/5L 80/100
LNBE
Nom Scientifique
LIQUIDAMBAR styraciflua 'LANE ROBERTS'
LNB
Nom Commun
Copalme d'Amérique Lane Roberts
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
15.0 m
LENVA
Envergure Adulte
8.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage d'automne rouge cramoisi
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
noir
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire la plupart du temps. Taillez modéremment en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
Forme pyramidale régulière. Feuillage large à bonne coloration automnale. Peut atteindre 10 m. Apprécie un sol profond. Saccomode de l'humidité passagère, voir d'un terrain inondé chaque année sur une courte période.
ORGGEO
Origine Géographique
Etats-Unis