Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6131 - FORSYTHIA x intermedia MELEE D'OR (R) 'Courtaneur' cov
Nomenclature
VEGECAD - 6131 - FORSYTHIA x intermedia MELEE D'OR (R) 'Courtaneur' cov - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
FORSYTHIA x intermedia MELEE D'OR (R) 'Courtaneur' cov
LNB
Nom Commun
Forsythia Mélée d'Or, Mimosa de Paris
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs jaunes clair en fin d'hiver
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin hiver, début de printemps
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
ROCAILLE
CONSEIL
Conseil
Modérée juste après la floraison.
COMM
Commentaire
Editeur : Sapho® Très florifère en Mars-Avril, végétation en boule compacte. Hauteur et largeur environ 1m. Belle coloration automnale pourprée du feuillage, qui est disposé de manière graphique le long des branches. Tous sol même argileux à assez calcaire. Excellente plante naine. Bon en bac, rocaille, bordure, massif et bord de talus.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur INRA Angers (F)