Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6144 - ACER rubrum 'OCTOBER GLORY'
Nomenclature
VEGECAD - 6144 - ACER rubrum 'OCTOBER GLORY' - C10/15L 125/150
LNBE
Nom Scientifique
ACER rubrum 'OCTOBER GLORY'
LNB
Nom Commun
Erable rouge du Canada
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
15.0 m
LENVA
Envergure Adulte
8.0 m
INTP
Intérêt Principal
Rouge intense en automne, floraison décorative
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
fin hiver, début de printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver si nécessaire.
COMM
Informations
Arbre rustique et vigoureux formant une large colonne. Beau feuillage de 5 à 10cm à 3 à 5 lobes, vert foncé au revers bleuté, restant longtemps sur la plante. La coloration automnale est excellente et régulière, même en conditions difficiles. En Mars-Avril, nombreuses petites fleurs rouges en grappes compactes avant les feuilles. Préfère un sol non calcaire, riche, frais et drainé. Obtenu en 1961 par Princeton Nurseries, New Jersey (US).
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu par Princeton Nurseries (US)