Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6147 - ACER x zoeschense 'ANNAE'
Nomenclature
VEGECAD - 6147 - ACER x zoeschense 'ANNAE' - Tige C20/25L 6/8
LNBE
Nom Scientifique
ACER x zoeschense 'ANNAE'
LNB
Nom Commun
Erable hybride zoeschense
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
couronne large
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
15.0 m
LENVA
Envergure Adulte
10.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage large, vert foncé, doré en automne
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver si nécessaire.
COMM
Informations
Arbre de taille moyenne à port régulier. Le feuillage se teinte de rouge au printemps.
ORGGEO
Origine Géographique
Pépinières Zoeschen près de Berlin