Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6148 - CALLUNA vulgaris 'WINTER CHOCOLATE'
Nomenclature
VEGECAD - 6148 - CALLUNA vulgaris 'WINTER CHOCOLATE' - Godet 8 - 9
LNBE
Nom Scientifique
CALLUNA vulgaris 'WINTER CHOCOLATE'
LNB
Nom Commun
Callune Winter Chocolate, Bruyere commune
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
rampant, tapissant, prostré
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Jaune/ Doré
LCFE
Couleur des Fleurs
Pourpre
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
0.5 m
LENVA
Envergure Adulte
0.5 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs mauve-violet feuillage couleur feu en hiver
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin été, début automne
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Légère après floraison
COMM
Commentaire
Feuillage persistant orange flamboyant au printemps, jaune-vert en été, qui sembrase dune magnifique couleur feu en automne pour devenir bronze chocolat en hiver. Floraison mauve violacé en boutons, sépanouissant pourpre violacé entre Août et Octobre. Hauteur : 0,2-0,3m. Largeur : 0,25-0,35m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur J.W Sparkes (GB)