Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6150 - DEUTZIA compacta 'LAVENDER TIME'
Nomenclature
VEGECAD - 6150 - DEUTZIA compacta 'LAVENDER TIME' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
DEUTZIA compacta 'LAVENDER TIME'
LNB
Nom Commun
Deutzia compacte Lavender time
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grappes de fleurs lilas rosé et blanc, compact
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
Aprés la floraison, éliminier la moitié des rameaux ayant fleuri.
COMM
Commentaire
Arbuste rustique à végétation arrondie, compacte, étalée. Floraison en charmantes petite grappes compactes en Juin-Juillet, lilas rosé et blanc, séclaircissant à lépanouissement. Feuillage vert foncé au revers grisâtre. Arbuste plein de charme, tolérant les sols mêmes médiocres. Hauteur : 2m Largeur : 2,5m.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine ; introduit par Frank Kingdon Ward (GB)