Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6155 - CORYLUS maxima 'ROTE ZELLERNUSS'
Nomenclature
VEGECAD - 6155 - CORYLUS maxima 'ROTE ZELLERNUSS' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
CORYLUS maxima 'ROTE ZELLERNUSS'
LNB
Nom Commun
Noisetier pourpre Rote Zellernuss
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Pourpre
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Jeune feuillage pourpre, verdissant ensuite
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
hiver
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE CHAMPETRE
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, si nécessaire
COMM
Commentaire
Vigoureux, croissance moyenne
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole