Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6156 - EUONYMUS alatus
Nomenclature
VEGECAD - 6156 - EUONYMUS alatus - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
EUONYMUS alatus
LNB
Nom Commun
Fusain à bois ailé
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fllage rouge teinté de rose et violet à l'automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pour équilibrer, en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Belle plante aux superbes couleurs dautomne écarlate rosé, uniformes et précoces, souvent dès Septembre. Les fruits sont rouge pourpré à arilles pendantes oranges en Septembre-Octobre. Ecorce décorative assez liègeuse.
ORGGEO
Origine Géographique
Asie