Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6170 - ACER monspessulanum
Nomenclature
VEGECAD - 6170 - ACER monspessulanum - Tige C20/25L 8/10
LNBE
Nom Scientifique
ACER monspessulanum
LNB
Nom Commun
Erable de Montpellier
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
8.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Belle érable au feuillage léger, trilobé
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture
tout sol
LTHE
Résistance
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
HAIE CHAMPETRE
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver si nécessaire.
COMM
Informations
Plante rustique et robuste, résistant bien au sec, aux sols médiocres. Bonne résistance à la pollution.
ORGGEO
Origine Géographique
Sud de l'Europe.